(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta de limpiaparabrisas CoroMill 245

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
R245-12T3E-W3220
R245-12T3E-W530
R245-12T3E-WH13A
R245-12T3E-WK15W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Material detallado
10 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

Hierro fundidoGC3220
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Material de alta durezaCT530
10 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioH13A
10 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferrosoK15W

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Ángulo de separación E(20°) Esquinas disponibles 4
Diámetro del círculo inscrito iC(mm) 13.4 Grosor de punta S(mm) 3.97 Esquina R(mm) 1.5
Ap corte máximo(mm) 6.5 Dimensiones la(mm) 10 Longitud del limpiador BS(mm) 8.2
Punta de mano (derecha o izquierda) Mano derecha Tamaño de la punta 12 Estado de mecanizado Limpiaparabrisas
ap máxima(mm) 2.5 Características de la punta de la cuchilla La cuchilla más afilada y precisa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico