(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

COROMANT CAPTO, Unidad de corte para CoroCut 1 y 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C3-NF123G20-00060B
C4-NF123G20-00070B
C4-NF123J25-00077B
C5-NF123G20-00070B
C5-NF123J25-00077B
C6-NF123G20-00075B
C6-NF123J25-00082B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura
(mm)
Profundidad máxima de ranura
(mm)
Tamaño de la hoja Dimensión L1
(mm)
Dimensiones D 5 m Chip de calibre Par de apriete de la punta
(N•m)
Dimensiones / f1
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

420G6032N123G2-0400- RM52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

420G7040N123G2-0400-RM52
1 Pieza(s)

9 Días o más

625J7740N123J2-0600-RM53
1 Pieza(s)

9 Días o más

420G7050N123G2-0400-RM52
1 Pieza(s)

9 Días o más

625J7750N123J2-0600-RM63
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

420G7563N123G2-0400-RM52
1 Pieza(s)

9 Días o más

625J8263N123J2-0600-RM63

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado de diámetro exterior / Cortando / Alimentación horizontal Egoístamente Sin mano Número de esquinas para usar la punta 2 esquina
Ángulo de corte(°) 0 Sistema de sujeción Abrazadera de tornillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico