(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos de metal duro - mango cilíndrico, CoroDrill 452, CFRP

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
452.R0417032A0CMH10F
452.R0483032A0CMH10F
452.R0556032A0CMH10F
452.R0635032A0CMH10F
452.R0794029A0CMH10F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Diámetro de la punta Longitud útil LU
(mm)
Diámetro del vástago (DMM)
(mm)
Diámetro DC1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4.1682.56831.44.1683.355
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4.8283.22831.44.8284.015
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5.5573.95731.45.5574.744
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6.3524.75231.46.3525.539
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7.946.3428.27.947.127

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Grafito / Resina / Muere acero / Aleación resistente al calor / Aleación de acero Longitud de la ranura(mm) 50.8
Revestimiento S / N Disponible Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA
Longitud total (OAL)(mm) 101.6 Tolerancia de mecanizado(mm) ± 0.010 (usando bujes de broca de alta calidad) Tolerancia de longitud de ranura (LCF) ±1.52
Tolerancia de longitud total (OAL) ±1.52 Rompevirutas CM Tipo de material H10F
Especificaciones Para agujero pasante / para agujero ciego Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico