(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

CORO-TURN SL, broca aburrida

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
5702C16105
5702C25200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado Longitud total Diámetro del vástago Longitud de protuberancia (L/D) Dimensión H
(mm)
Tamaño de acoplamiento
(mm)
Peso
(kg)
Dimensiones lTh
(mm)
Dimensiones Dth
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

20105166415160.112G1/8"
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

322002510023250.715G1/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Diámetro interno Orificio de lubricación S / N Disponible Especificaciones Accesorio plano cilíndrico de broca aburrida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico