(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

CORO-TURN SL, cuchilla de hundimiento y ranurado para CoroCut 1/2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
57025L123D12B
57040L123G18B
570-32L123G18B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura
(mm)
Profundidad máxima de ranura
(mm)
Tamaño de la hoja Chip de calibre Par de apriete de la punta
(N•m)
Diámetro mínimo de mecanizado
(mm)
Dimensiones d mm
(mm)
Dimensiones / f1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.512DN123D2-0150- CM21452530.85
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

318GN123G2-0300- GM31474045.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

318GN123G2-0300- GM31473241.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado de diámetro exterior / Cortando / Perfilado Egoístamente Mano izquierda Número de esquinas para usar la punta 2 esquina
Estilo de herramienta 570-xxR/L123..B Dimensión L1(mm) 14

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico