(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CORO-TURN SL, Cabezal de corte tipo 570 (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
L571.35C-403227-15
L571.35C-604043-15
R571.35C-504035-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado Egoístamente Longitud total Diámetro del vástago Dimensiones f1
(mm)
Ángulo de inclinación de la cuchilla λs
(°)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50Mano izquierda324027-11°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

80Mano izquierda406043-8°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

63Mano derecha405035-10°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro interno Orificio de lubricación S / N Disponible
Ángulo de corte(°) 93° Ángulo de avance de herramienta(°) -3 Tamaño de la punta(mm) 15
Tamaño de la punta iC 41641 Ángulo de ataque γ(°) -6° Chip de calibre DNMG 15 06 08

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico