(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta positiva CORO-TURN 111 CBN para mecanizado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TPGW110304S01020F-7015
TPGW110304S01020F-7025
TPGW110308S01020F-7015
TPGW110308S01020F-7025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Tipo de material Ancho de corte
(mm)
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.470153
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.470253
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.870152.7
5 Pieza(s)

8 Días o más

0.870252.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Aplicación Diámetro exterior / diámetro interior Esquinas disponibles 3
material de trabajo Material de alta dureza Ángulo de ataque Pozidriv Egoístamente Sin mano
s (espesor de la viruta)(mm) 3.18 S Tolerancia(mm) ±0.13 Tamaño de la punta 11
Diámetro del círculo inscrito iC 0.25 Tipo de punta W Procesamiento de punta de cuchilla Tierra negativa + bruñido redondo
Ángulo de alivio de la punta(°) 11 Ancho de tierra negativo(mm) 0.1 Ángulo de tierra negativo(°) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico