(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca CORO-TURN 107 para puntas positivas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A16RSCLCL06R
A20SSCLCR09R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado Egoístamente Longitud total Diámetro del vástago Longitud de protuberancia (L/D) Torque
(N•m)
Dimensiones f1
(mm)
Tamaño de la punta
(mm)
Ángulo de inclinación de la cuchilla λs
(°)
Chip de calibre
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

20Mano izquierda2001624~640.9116-5CCMT 06 02 04
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

25Mano derecha2502030~803139-6CCMT 09 T3 08

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable C (80 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Abrazadera de tornillo
Ángulo de separación Orificio de lubricación S / N Disponible Especificaciones Abrazadera de tornillo CORO-TURN 107 con vástago redondo, fijación fácil y ranura para manguito
Tipo de detalles Vástago de acero Ángulo de corte(°) 95 Ángulo de avance de herramienta(°) -5
Ángulo de ataque γ(°) 0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico