(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca de vástago de ranurado / ranurado CoroCut 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LF123U06-3232BM
LF123U061212BM
LF123U062020BM
RF123T06-3232BM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Tamaño de la hoja Dimensión B
(mm)
Dimensión H1
(mm)
Dimensión L1
(mm)
Chip de calibre Dimensiones / f1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda32U3232170N123U3-0150-CM32
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Mano izquierda12U1212125N123U3-0150-CM12
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Mano izquierda20U2020125N123U3-0150-CM20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha32T3232170N123T3-0150- CM32

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado de diámetro exterior / Cortando Ancho de ranura(mm) 1.5 Profundidad máxima de ranura(mm) 6.4
Número de esquinas para usar la punta 3 esquina Dimensión L3(mm) 23 Par de apriete de la punta(N•m) 3
Especificaciones Herramienta de corte para hundimiento superficial, ranurado y perfilado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico