(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta de vástago T-Max para puntas de cerámica

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
L176.9-3236-06
R176.9-3236-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable R (circular) Aplicación Diámetro externo / Perfilado / Post-molienda Forma de la abrazadera Abrazadera
Altura de la caña(mm) 32 Ancho de la caña(mm) 36 Ángulo de ataque(°) 0
Ángulo de inclinación de la cuchilla(°) 0 Ancho de la función(mm) 36.6 Altura de la función(mm) 32
Longitud de la función(mm) 170 Tamaño de la punta 06 iC 1/4
Chip de calibre RCGX 06 06 00 Dimensiones ar(mm) 19.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico