(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

T-Max U-Lock Threading Mandrinado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
R166.0KF16122011B
R166.0KF16162511B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado
(mm)
Dimensión L1
(mm)
l3
(mm)
f1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1212520.910
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1615025.910.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Hilo interno Tipo tornillo 60 ° metro (M) / 60 ° Unificado (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55°C Whitworth (W) / American Pipe Taper (NPT) Pitch(mm) 0.5-2.0
Egoístamente Mano derecha Tamaño de la caña φ16 Con / sin corte de orificio de aceite Disponible
Con / sin cuchilla de corte plana NA Tamaño de la punta 11 Par de apriete de la punta(N•m) 0.9
Dimensión H(mm) 15 iC 41643 γn(°) -15
Número de flautas TPI 32-12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico