(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de ranura de medio lado con cubo a mano derecha

Molino de ranura de medio lado con cubo a mano derecha
  • Descuento por volumen

· Tramitación de solicitud: Superficie lateral

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSTC100SR1416-10-6T
MSTC125SR1416-10-8T
MSTC125SR1618-10-8T
MSTC125SR1820-12-8T
MSTC125SR2123-12-8T
MSTC160SR1416-10-10T
MSTC160SR1618-10-10T
MSTC160SR1820-12-10T
MSTC160SR2123-12-10T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φA
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L1 (min)
(mm)
L1 (máx.)
(mm)
T
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Número máximo de rotaciones (min⁻¹) Peso (g) ød (H7)
(mm)
ap1 (max)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61002014482437.750.851.824.4712.417,2501000279.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81252718582637.750.851.831.9814.415,4501600329.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81252718582635.750.851.831.9814.415,4501700329.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81252718582634.051.052.331.9814.410,35016003211.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81252718582631.451.052.331.9814.410,35017003211.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016056-703037.750.851.843.4916.413,6502000409.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016056-703035.750.851.843.4916.413,6502300409.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016056-703034.051.052.343.4916.49,15023004011.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016056-703031.451.052.343.4916.49,15026004011.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico