(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Instalación vertical de molino de ranura: punta tipo LN con jefe

Instalación vertical de molino de ranura: punta tipo LN con jefe
  • Descuento por volumen

· Aplicación de mecanizado: Ranurar/cortar
· Dimensión H (mm): 50

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSTB80SN0607-4T
MSTB80SN0809-4T
MSTB100SN0607-5T
MSTB100SN0809-5T
MSTB125SN1011-4T
MSTB160SN0607-8T
MSTB160SN0809-8T
MSTB160SN1011-5T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φA
(mm)
E
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Ancho de la hoja W (min)
(mm)
Ancho de la hoja W (máx.)
(mm)
Número máximo de rotaciones (min⁻¹) Peso (g) Profundidad de ranura T (mm) Filas efectivas de cuchilla ød (H7)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

880181240236.310.4679,24070016422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

880181240236.310.4899,24080016422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010020145024712.4678,270100021527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010020145024712.4898,270120021527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212533227028916.410117,390200026440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1616033227028916.4676,540190041840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1616020147028916.4896,540220041840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1516033227028-16.410116,540250043540

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de la aplicación de mecanizado Surco / Corte H(mm) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico