(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de SLT Mill Slot Tip: Tipo de autorretención Tipo SLT

Tipo de SLT Mill Slot Tip: Tipo de autorretención Tipo SLT
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este producto se puede utilizar para ranurar y cortar.
Materiales: CA0835, PR0735

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SLT16-15SKB-CA0835
SLT16-15SKB-PR0735
SLT16-15SKD-CA0835
SLT16-15SKD-PR0735
SLT22-20SKB-CA0835
SLT22-20SKB-PR0735
SLT22-20SKD-CA0835
SLT22-20SKD-PR0735
SLT30-20SKB-CA0835
SLT30-20SKB-PR0735
SLT30-20SKD-CA0835
SLT30-20SKD-PR0735
SLT40-20SKB-CA0835
SLT40-20SKB-PR0735
SLT40-20SKD-CA0835
SLT40-20SKD-PR0735
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar W
(mm)

(mm)
Material θ
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6+0/-0.10.15CA0835
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6+0/-0.10.15PR0735
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6+0/-0.10.15CA083515°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.6+0/-0.10.15PR073515°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.2+0.08/-0.050.2CA0835
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.2+0.08/-0.050.2PR0735
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.2+0.08/-0.050.2CA083515°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.2+0.08/-0.050.2PR073515°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.05+0.15/-00.2CA0835
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.05+0.15/-00.2PR0735
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.05+0.15/-00.2CA083515°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.05+0.15/-00.2PR073515°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.05+0.15/-00.2CA0835
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.05+0.15/-00.2PR0735
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.05+0.15/-00.2CA083515°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.05+0.15/-00.2PR073515°

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico