(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo 3D tipo MEY

Molino de extremo 3D tipo MEY
  • Descuento por volumen

· Procesamiento de solicitudes: Superficie plana, ranura, superficie lateral, empuje (alimentación Z), vertical
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa de extremo 3D tipo MEY, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MEY16-S16
MEY16-S16-140H
MEY16-S16-190
MEY17-S16
MEY17-S16-190
MEY20-S20
MEY20-S20-150H
MEY21-S20
MEY21-S20-200
MEY25-S25
MEY25-S25-170H
MEY25-S25-220
MEY26-S25
MEY26-S25-220
MEY32-S32
MEY32-S32-180H
MEY32-S32-230
MEY33-S32
MEY33-S32-230
MEY40-S32
MEY40-S32-240
MEY50-S42
MEY50-S42-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
S
(mm)
S1
(mm)
l
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Ángulo de pala (°) AR Ángulo de pala (°) RR
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16120164194.531DTM-6SB-2040TRG+11°-11°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16140164194.551DTM-6SB-2040TRG+11°-11°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16190164194.561DTM-6SB-2040TRG+11°-11°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17120164194.531DTM-6SB-2040TRG+11°-11°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17190164194.531DTM-6SB-2040TRG+11°-11°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2013020422635DT-8SB-2555TRG+13°-9°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2015020422653DT-8SB-2555TRG+13°-9°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2113020422635DT-8SB-2555TRG+13°-9°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2120020422635DT-8SB-2555TRG+13°-9°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25140254287.540DT-10SB-3070TRG+13°-11°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25170254287.570DT-10SB-3070TRG+13°-11°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25220254287.580DT-10SB-3070TRG+13°-11°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26140254287.540DT-10SB-3070TRG+13°-11°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26220254287.540DT-10SB-3070TRG+13°-11°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32150324369.550DT-15SB-4070TRG+13°-9°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32180324369.580DT-15SB-4070TRG+13°-9°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32230324369.590DT-15SB-4070TRG+13°-9°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33150324369.550DT-15SB-4070TRG+13°-9°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33230324369.550DT-15SB-4070TRG+13°-9°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40160327427.555DT-10SB-3070TRG+13°-11°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40240327427.555DT-10SB-3070TRG+13°-11°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50170427549.570DT-15SB-4070TRG+13°-9°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50250427549.570DT-15SB-4070TRG+13°-9°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Vertical Inhibidor de ataques MP-1 Filas de cuchillas 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico