(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa frontal para corte pesado, modelo MSRS90

Fresa frontal para corte pesado, modelo MSRS90
  • Descuento por volumen

· ⌀d5 (mm): 22
· ⌀d6 (mm): 32
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa frontal para corte pesado, modelo MSRS90, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSRS90080R-1-4T
MSRS90080R-1-4T-M
MSRS90080R-2-4T
MSRS90080R-2-4T-M
MSRS90080R-4-4T
MSRS90080R-4-4T-M
MSRS90100R-1-6T
MSRS90100R-1-6T-M
MSRS90100R-2-6T
MSRS90100R-2-6T-M
MSRS90125R-1-8T
MSRS90125R-1-8T-M
MSRS90160R-1-8T
MSRS90160R-1-8T-M
MSRS90200R-1-10T
MSRS90200R-1-10T-M
MSRS90250R-1-12T
MSRS90250R-1-12T-M
MSRS90315R-1-14T
MSRS90315R-1-14T-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
Dibujo sobredosis
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
ød3
(mm)
ød4
(mm)
ød5
(mm)
ød6
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Peso (g) Numero de pasos Filas de cuchillas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Figura 18031.752718----32-6016.5812.7140014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Figura 180272013----24-6016.5712.4130014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Figura 28031.752718----32-6031812.7120024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Figura 280272013----24-6031712.4110024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16figura 38031.752718----32-6060812.7150044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16figura 380272013----24-8560712.4140044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Figura 110038.13921----38-8516.51015.9230016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Figura 11003245-----30-7016.5814.4220016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Figura 210038.13921----38-70311015.9210026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Figura 21003245-----30-7031814.4200026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Figura 412538.155-----38-9016.51015.9260018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Figura 41254055-----33-6016.5916.4260018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Figura 416050.870-----38-6016.51119.1430018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Figura 6160405566.71420--33286016.5916.4420018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Figura 620047.625-101.61826--38326016.51425.46700110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Figura 620060-101.61826--40326016.51425.76700110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Figura 625047.625-101.61826--38326016.51425.412600112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Figura 625060-101.61826--40326016.51425.712600112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Figura 831547.625--1727223238256016.51425.416100114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Figura 631560--1727223240256016.51425.716100114

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico