(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pieza frontal tipo MECH-F (sin orificios de refrigerante)

Pieza frontal tipo MECH-F (sin orificios de refrigerante)
  • Descuento por volumen

· Inhibidor de convulsiones: MP-1
· Numero de pasos: 2
· Ángulo de pala (°) RR: -7°

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MECH050R11-4T-F
MECH063R17-4T-F
MECH080R17-4T-F
MECH100R17-6T-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
Ángulo de pala (°) AR sobredosis
(mm)
sobredosis
(mm)
C
(mm)
S
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tornillo de sujeción Peso (g) Filas de cuchillas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8+23°50220.7103218SB-2555TRG2004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8+19°63221.3164430SB-4070TRN4004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8+19°80321.3164430SB-4070TRN8004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12+19°100451.3164430SB-4070TRN13006

Cargando…

  1. 1

Información básica

Inhibidor de ataques MP-1 Numero de pasos 2 Ángulo de pala (°) RR -7°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico