(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo MECH-BT50 (Tipo de eje de una pieza, sin orificio de refrigerante)

Tipo MECH-BT50 (Tipo de eje de una pieza, sin orificio de refrigerante)
  • Descuento por volumen

· Inhibidor de convulsiones: MP-1
· Ángulo de pala (°) RR: -7°

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MECH050R11-8-4T-BT50
MECH050R17-7-4T-BT50
MECH063R17-7-4T-BT50
MECH080R17-7-4T-BT50
MECH100R17-7-6T-BT50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
S
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Consejo compatible Peso (g) Numero de pasos Filas de cuchillas Ángulo de ataque (°) AR (MAX)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501433273DTM-8SB-2555TRGBDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3480084+23°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5017328104DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4490074+19°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6317328104DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4590074+19°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8017328104DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4780074+19°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10017342104DTM-15SB-4070TRNBDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N41020076+19°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Inhibidor de ataques MP-1 Ángulo de pala (°) RR -7°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico