(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de cara tipo MECX

Molino de cara tipo MECX
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa frontal tipo MECX, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MECX032R-07-8T-M
MECX040R-07-10T-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
E
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Número máximo de rotaciones (min⁻¹) Peso (g) Ángulo de pala (°) RR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8323016148.5205.58.533,600150-8.9°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104038221812226.310.430,500250-8.4°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura H(mm) 40 S(mm) 6
Llave inglesa DTM-6 Tornillo de sujeción SB-2042TRG Agujero de refrigerante Disponible
Ángulo de ataque (°) AR (MAX) +7°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico