(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo tipo MECX

Fresa de extremo tipo MECX
  • Descuento por volumen

· Dimensión S (mm): 6
· Llave inglesa: DTM-6
· Orificio de refrigerante: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MECX08-S10-07-1T
MECX10-S10-07-1T
MECX12-S12-07-2T
MECX14-S12-07-2T
MECX16-S16-07-3T
MECX16-S16-07-4T
MECX17-S16-07-3T
MECX17-S16-130-07-3T
MECX18-S16-07-3T
MECX20-S16-07-4T
MECX20-S16-07-5T
MECX20-S20-07-4T
MECX20-S20-07-5T
MECX21-S20-07-4T
MECX25-S20-07-5T
MECX25-S20-07-7T
MECX25-S25-07-7T
MECX26-S25-07-5T
MECX33-S32-07-6T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
l
(mm)
Tornillo de sujeción Número máximo de rotaciones (min⁻¹) Ángulo de ataque (°) AR (MAX) Ángulo de pala (°) RR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88010116SB-2035TRG48,10011.7°-24.0°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108010117SB-2035TRG47,10012.8°-18.7°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

128012218SB-2035TRG46,20014.3°-13.7°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

148012218SB-2042TRG44,80016.3°-12.1°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1610016320SB-2042TRG43,20016.3°-11.3°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1610016420SB-2042TRG43,20016.3°-11.3°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1710016320SB-2042TRG42,40016.3°-11.0°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1713016320SB-2042TRG42,40016.3°-11.0°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1810016320SB-2042TRG41,60016.3°-10.9°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2011016420SB-2042TRG40,20016.3°-10.4°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2011016520SB-2042TRG40,20016.3°-10.4°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2011020420SB-2042TRG40,20016.3°-10.4°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2011020520SB-2042TRG40,20016.3°-10.4°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2111020420SB-2042TRG39,50016.3°-10.1°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512020525SB-2042TRG37,00016.3°-9.7°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512020725SB-2042TRG37,00016.3°-9.7°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512025725SB-2042TRG37,00016.3°-9.7°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2612025525SB-2042TRG36,50016.3°-9.5°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3313032630SB-2042TRG33,10016.3°-8.8°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura S(mm) 6 Llave inglesa DTM-6
Agujero de refrigerante Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico