(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cabeza tipo MEC

Cabeza tipo MEC
  • Descuento por volumen

· Inhibidor de convulsiones: MP-1
· Orificio de refrigerante: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MEC16-M08-11T-2T
MEC20-M10-11T-2T
MEC20-M10-11T-3T
MEC25-M12-17-2T
MEC32-M16-11T-4T
MEC32-M16-17-3T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
φD1
(mm)
φD1
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
M1
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Consejo compatible Número máximo de rotaciones (min⁻¹) Ángulo de ataque (°) AR (MAX) Ángulo de pala (°) RR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1643214.78.58121025M8×P1.25DTM-8SB-2555TRGBDMT11T3/BDGT11T343,750+18°-14°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2049218.710.59151030M10×P1.5DTM-8SB-2555TRGBDMT11T3/BDGT11T341,000+20°-10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2049318.710.59151030M10×P1.5DTM-8SB-2555TRGBDMT11T3/BDGT11T341,000+20°-10°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255722312.5101915.735M12×P1.75DTM-15SB-4070TRNBDMT1704/BDGT170435,000+16°-11°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32634301712241040M16×P2DTM-8SB-2555TRGBDMT11T3/BDGT11T333,900+23°-9°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

326333017122415.740M16×P2DTM-15SB-4070TRNBDMT1704/BDGT170430,000+17°-7°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Inhibidor de ataques MP-1 Agujero de refrigerante Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico