(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MFWN90 Tipo de soporte de molino de cara

MFWN90 Tipo de soporte de molino de cara
  • Descuento por volumen

· Inhibidor de convulsiones: MP-1
· Tornillo de cuña: SPW-7050

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFWN90063R-3T-M
MFWN90063R-4T-M
MFWN90063R-5T-M
MFWN90080R-4T
MFWN90080R-4T-M
MFWN90080R-5T
MFWN90080R-5T-M
MFWN90080R-7T
MFWN90100R-5T
MFWN90100R-5T-M
MFWN90100R-7T
MFWN90100R-7T-M
MFWN90100R-9T
MFWN90125R-6T
MFWN90125R-6T-M
MFWN90125R-8T-M
MFWN90125R-12T
MFWN90125R-12T-M
MFWN90160R-8T
MFWN90160R-8T-M
MFWN90160R-10T-M
MFWN90160R-14T
MFWN90160R-14T-M
MFWN90200R-10T
MFWN90200R-10T-M
MFWN90200R-12T
MFWN90200R-12T-M
MFWN90200R-16T
MFWN90250R-12T
MFWN90250R-12T-M
MFWN90250R-14T
MFWN90250R-14T-M
MFWN90250R-18T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)
Dibujo sobredosis
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
ød3
(mm)
ød4
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa Tornillo de sujeción Peso (g) Inhibidor de ataques Tornillo de cuña Agujero de refrigerante Perno de montaje del eje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Figura 163221911--21406.310.4MFWN-90LW-5/TT-15SB-50140TR500MP-1SPW-7050DisponibleHH10×30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Figura 163221911--21406.310.4NATT-15SB-50140TR500MP-1-DisponibleHH10×30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Figura 163221911--21406.310.4NATT-15SB-50140TR500MP-1-DisponibleHH10×30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Figura 18025.42013--275069.5Disponible--1000--Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Figura 180272013--2450712.4MFWN-90LW-5/TT-15SB-50140TR1000MP-1SPW-7050DisponibleHH12×35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Figura 18025.42013--275069.5NA--1000--Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Figura 180272013--2450712.4NATT-15SB-50140TR1000MP-1-DisponibleHH12×35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7Figura 18025.42013--275069.5NA--1100--Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Figura 210031.7546---3450812.7Disponible--1300--Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Figura 21003246---3050814.4MFWN-90LW-5/TT-15SB-50140TR1300MP-1SPW-7050Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7Figura 210031.7546---3450812.7NA--1400--Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7Figura 21003246---3050814.4NATT-15SB-50140TR1300MP-1-Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9Figura 210031.7546---3450812.7NA--1300--Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Figura 212538.155---38631015.9Disponible--2600--Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Figura 21254055---3363916.4MFWN-90LW-5/TT-15SB-50140TR2500MP-1SPW-7050Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Figura 21254055---3363916.4NATT-15SB-50140TR2600MP-1-Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Figura 212538.155---38631015.9NA--2700--Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Figura 21254055---3363916.4NADTM-15SB-40140TRN2600MP-1-Disponible-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8figura 316050.872---38631119.1Disponible--3900--NA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Figura 4160406866.714203263916.4MFWN-90LW-5/TT-15SB-50140TR3800MP-1SPW-7050NA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Figura 4160406866.714203263916.4NATT-15SB-50140TR3900MP-1-NA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14figura 316050.872---38631119.1NA--4100--NA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Figura 4160406866.714203263916.4NADTM-15SB-40140TRN3900MP-1-NA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Figura 420047.625110101.6182640631425.4Disponible--6300--NA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Figura 420060110101.6182640631425.7MFWN-90LW-5/TT-15SB-50140TR6000MP-1SPW-7050NA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Figura 420047.625110101.6182640631425.4NA--6600--NA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Figura 420060110101.6182640631425.7NATT-15SB-50140TR6300MP-1-NA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Figura 420047.625110101.6182640631425.4NA--6700--NA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Figura 425047.625110101.6182640631425.4Disponible--8700--NA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Figura 425060110101.6182640631425.7MFWN-90LW-5/TT-15SB-50140TR8400MP-1SPW-7050NA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Figura 425047.625110101.6182640631425.4NA--8900--NA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Figura 425060110101.6182640631425.7NATT-15SB-50140TR8700MP-1-NA-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18Figura 425047.625110101.6182640631425.4NA--9100--NA-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Vertical

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico