(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de fresado (diamante) (Números de pieza)

Punta de fresado (diamante)
  • Descuento por volumen

· Usar: Otro
· Número de esquina utilizable: 1
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Egoístamente: Mano derecha
· Dimensión B: 14.56

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BDMT170402FR-KPD230

Número de Parte
BDMT170402FR-KPD230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Material de trabajo
(mm)
Material sobredosis
(mm)
A
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
Z
(mm)
α β γ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

B (paralelogramo de 82 °)Hierro fundido0.2KPD2304.49.64.417.04.9--18°13°-

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BDMT170402FR-KPD230 de la serie Punta de fresado (diamante).

Products like this...

Número de Parte
BDMT170402FR-KPD001
BDMT170404FR-KPD001
NDCW150302FRX-KPD001
NDCW150302FRX-KPD010
NDCW150302FRX-NE-KPD001
SDKN1203AUFN-KPD001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Material de trabajo
(mm)
Material sobredosis
(mm)
A
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
Z
(mm)
α β γ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

B (paralelogramo de 82 °)Metal no ferroso0.2KPD0014.49.64.417.04.9--18°13°-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

B (paralelogramo de 82 °)Metal no ferroso0.4KPD0014.49.64.417.04.9--18°13°-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroMetal no ferroso0.2KPD0014.49.5255.715.03.18--15°--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroHierro fundido0.2KPD0104.49.5255.715.03.18--15°--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

OtroMetal no ferroso0.2KPD0014.49.5255.115.03.18--15°--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Metal no ferroso-KPD001-12.703.6-3.180.51.215°23°45゜

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico