(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de fresado: cuadrado/triángulo equilátero (Números de pieza)

Punta de fresado: cuadrado/triángulo equilátero
  • Descuento por volumen

[Aplicaciones] se puede utilizar para mecanizar una amplia gama de materiales de acero, como acero, acero inoxidable, aleaciones resistentes al calor, aleaciones de titanio y materiales endurecidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TEKN2204PTFR-KW10

Número de Parte
TEKN2204PTFR-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Material de trabajo
(mm)
Material Egoístamente A
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
Z
(mm)
α β γ
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio-KW10Mano derecha12.704.760.71.420°22°30°

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TEKN2204PTFR-KW10 de la serie Punta de fresado: cuadrado/triángulo equilátero.

Products like this...

Número de Parte
SDKR1203AUEN-S-TN100M
SEEN1203AFFR-W-KW10
SEEN1203AFTN-TN100M
TEKN2204PTTR-PR1225
TPKN1603PDFR-KW10
TPKN1603PDTR-TN100M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma (letra inicial del número de modelo) Material de trabajo
(mm)
Material Egoístamente A
(mm)
T
(mm)
X
(mm)
Z
(mm)
α β γ
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100M-12.703.180.51.715°23°45°
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Metal no ferroso / Hierro fundidoB=14.56KW10Mano derecha12.703.18-3.520°25°45°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

S (cuadrado)Acero-TN100M-12.703.180.51.420°25°45°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Material de alta dureza / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Acero inoxidable / Acero-PR1225Mano derecha12.704.76R1.01.420°22°30°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Metal no ferroso / Hierro fundido-KW10Mano derecha9.5253.180.71.211°15°30°
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

T (tipo de triángulo equilátero)Acero-TN100MMano derecha9.5253.180.71.211°15°30°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico