(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ángulo de inclinación negativo de bordes múltiples, acabado de material de alta dureza para materiales duros 4 HFSS, 5 HFSS, 6 HFSS, 7 HFSS (Corto)

Ángulo de inclinación negativo de bordes múltiples, acabado de material de alta dureza para materiales duros 4 HFSS, 5 HFSS, 6 HFSS, 7 HFSS (Corto)
  • Descuento por volumen

· Modelo: altamente helicoidal
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para acero en general (AlCrN, etc.)
· Ángulo de torsión (°): 45

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4HFSS010-040-06
4HFSS020-060-06
4HFSS030-080-06
4HFSS040-100-06
4HFSS050-120-06
5HFSS040-100-06
6HFSM070-200-08
6HFSS060-140-06
6HFSS080-180-08
6HFSS100-220-10
6HFSS120-260-12
7HFSS060-140-06
7HFSS080-180-08
7HFSS100-220-10
7HFSS120-260-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja (Dc)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia OD
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1446600-0.0151.054.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2646600-0.0152.17.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3846600-0.0153.159.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41046600-0.0154.212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51246600-0.0155.214.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41056600-0.0154.212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7206870-0.005-0.0257.224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61466600-0.020--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8186870-0.005-0.025--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102261080-0.005-0.025--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122661290-0.010-0.030--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61476600-0.020--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8187870-0.005-0.025--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102271080-0.005-0.025--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122671290-0.010-0.030--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Tipo Alta helicoidal Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.)
Aplicación de mecanizado Avión / Lado Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Ángulo de torsión(°) 45 Detalles de revestimiento MEGACOAT Hard

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico