(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Centrarse en la precisión / superficie acabada, para tornos automáticos 4FESW

Centrarse en la precisión / superficie acabada, para tornos automáticos 4FESW
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: Para acero en general (AlCrN, etc.)
· Longitud total (L) (mm): 45

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4FESW030-030-04
4FESW035-035-04
4FESW040-040-04
4FESW050-050-06
4FESW060-060-06
4FESW070-070-07
4FESW080-080-07
4FESW080-080-08
4FESW100-080-07
4FESW100-080-10
4FESW120-080-10
4FESW120-080-12
4FESW130-080-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja (Dc)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Tolerancia OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3340-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53.540-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4440-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5560-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6660-0.020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7770-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8870-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8880-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10870-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108100-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

128100-0.025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

128120-0.030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

138130-0.030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Longitud total (L)(mm) 45 Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura
Forma de punta de cuchilla Borde afilado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Ángulo de torsión(°) 35
Detalles de revestimiento Mega-Coat

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico