(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Este es un rompevirutas de nuevo concepto que puede manejar una amplia variedad de materiales de piezas de trabajo.
Insertar material (Detalles): PR1210
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZXMT170608GM-PR1210
rε(mm) | 0.8 | Material | PR1210 | sobredosis(mm) | 6.8 |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 22.1 | W(mm) | 17.7 | T(mm) | 6.58 |
α | 13゚ | β | 7゚ |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZXMT170608GM-PR1210 de la serie Punta compatible con el Drill Magic DRX.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente