(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de taladro mágico SF-DRC (Profundidad de mecanizado: 3 x D)

Tipo de taladro mágico SF-DRC (Profundidad de mecanizado: 3 x D)
  • Descuento por volumen

[Características]
Este producto puede realizar perforaciones y chaflanes al mismo tiempo.
Las estructuras de autosujeción, autocentrado, ángulo multihelicoidal y enfriamiento directo permiten una alta velocidad y un alto avance para mejorar la productividad y reducir los costos de mecanizado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SF12-DRC085M-3
SF12-DRC090M-3
SF12-DRC095M-3
SF16-DRC100M-3
SF16-DRC105M-3
SF16-DRC110M-3
SF16-DRC115M-3
SF16-DRC120M-3
SF16-DRC125M-3
SF16-DRC130M-3
SF16-DRC135M-3
SF16-DRC140M-3
SF16-DRC145M-3
SF20-DRC150M-3
SF20-DRC160M-3
SF20-DRC170M-3
SF25-DRC180M-3
SF25-DRC190M-3
SF25-DRC200M-3
SF25-DRC210M-3
SF25-DRC220M-3
SF25-DRC230M-3
SF25-DRC240M-3
SF25-DRC250M-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ø Dcmin.
(mm)
ø Dcmax.
(mm)
φD1
(mm)
Ls
(mm)
øDs (h6)
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Consejo compatible Pieza, llave de repuesto de chip
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.508.9916451288433727DC0850M-SC~DC0890M-SCWDRC8(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.009.4916451290453929DC0900M-SC~DC0940M-SCWDRC8(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.509.9916451292474130DC0950M-SC~DC0990M-SCWDRC8(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.0010.4920481697494332DC1000M-SC~DC1040M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.5010.9920481699514533DC1050M-SC~DC1090M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.0011.49204816101534735DC1100M-SC~DC1140M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.5011.99204816103554936DC1150M-SC~DC1190M-SCWDRC10(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.0012.49204816106585238DC1200M-SC~DC1240M-SCWDRC12(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.5012.99204816108605439DC1250M-SC~DC1290M-SCWDRC12(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.0013.49204816110625641DC1300M-SC~DC1340M-SCWDRC12(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.5013.99204816112645842DC1350M-SC~DC1390M-SCWDRC12(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14.0014.49204816114666044DC1400M-SC~DC1440M-SCWDRC14(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14.5014.99204816116686245DC1450M-SC~DC1490M-SCWDRC14(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15.0015.99255020122726648DC1500M-SC~DC1580M-SCWDRC14(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16.0016.99255020126767051DC1600M-SC~DC1690M-SCWDRC14(WDRC17)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17.0017.99255020131817554DC1700M-SC~DC1790M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18.0018.99325625141857957DC1800M-SC~DC1890M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19.0019.99325625145898360DC1900M-SC~DC1990M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20.0020.99325625149938763DC2000M-SC~DC2099M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

21.0021.99325625153979166DC2100M-SC~DC2150M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

22.0022.993256251581029669DC2200M-SC~DC2250M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23.0023.9932562516210610072DC2300M-SC~DC2350M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

24.0024.9932562516611010475DC2400M-SC~DC2450M-SCWDRC17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25.0025.5032562517011410878DC2500M-SC~DC2550M-SCWDRC17

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico