(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rosca pequeña, barra EZ, modelo EZT

Rosca pequeña, barra EZ, modelo EZT
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· rε: 0.02±0.01
· Material: PR1225
· ⌀d (mm): 2.5
· ⌀A: 3.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EZTR030025-60-002-PR1225

Número de Parte
EZTR030025-60-002-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha 0.02±0.01 Material PR1225
sobredosis(mm) 2.5 φA 3.0 F(mm) 1.19
H(mm) 2.3 S(mm) 1.0 L1(mm) 35.0
L2(mm) 6.5 L3(mm) 5.4 d(mm) 0.5
θ(mm) 60° Hilo métrico (Hilo nominal) M4 o más (Detalle M3.5 o más) Hilo métrico (paso mm) P0.5 ~P0.8
Tornillo Unificado (Rosca Nominal) Número 8-32UNC, Número 8-36UNF o más Tornillo unificado (paso (hilos / pulgada)) 36 ~ 32

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EZTR030025-60-002-PR1225 de la serie Rosca pequeña, barra EZ, modelo EZT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico