(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

S: Tipo KTTX (Soporte de manga para diámetro externo) Punta compatible

S: Tipo KTTX (Soporte de manga para diámetro externo) Punta compatible
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta compatible con tipo S: KTTX (soporte de funda para diámetro externo), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTX32R5501-KW10
TTX32R5501-PR1115
TTX32R5501-PR930
TTX32R5501-TC60M
TTX32R55015-KW10
TTX32R55015-TC60M
TTX32R6000-KW10
TTX32R6000S-KW10
TTX32R6000S-PR1115
TTX32R6000S-PR930
TTX32R6001-KW10
TTX32R6001-PR1115
TTX32R6001-PR930
TTX32R6001-TC60M
TTX32R60005-KW10
TTX32R60005-PR1115
TTX32R60005-PR930
TTX32R60005-TC60M
TTX32R60005S-KW10
TTX32R60005S-PR1115
TTX32R60005S-PR930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material S1 S2 θ Tornillo aplicable Paso mm Paso / pulgada
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.1KW100.751.0155°G.R/W-28~19/24~20
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.1PR11150.751.0155°G.R/W-28~19/24~20
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.1PR9300.751.0155°G.R/W-28~19/24~20
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.1TC60M0.751.0155°G.R/W-28~19/24~20
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.15KW101.201.4655°G.R/W-19~11/20~11
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.15TC60M1.201.4655°G.R/W-19~11/20~11
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0KW100.61.1260°M/UN , UNF0.5~1.0/--/56~32
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0KW100.31.1260°M/UN , UNF0.5/--/56~48
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0PR11150.31.1260°M/UN , UNF0.5/--/56~48
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0PR9300.31.1260°M/UN , UNF0.5/--/56~48
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.1KW101.11.6260°M/UN , UNF1.0~2.0/--/28~14
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.1PR11151.11.6260°M/UN , UNF1.0~2.0/--/28~14
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.1PR9301.11.6260°M/UN , UNF1.0~2.0/--/28~14
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.1TC60M1.11.6260°M/UN , UNF1.0~2.0/--/28~14
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.05KW100.61.1260°M/UN , UNF0.5~1.0/--/48~32
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.05PR11150.61.1260°M/UN , UNF0.5~1.0/--/48~32
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.05PR9300.61.1260°M/UN , UNF0.5~1.0/--/48~32
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.05TC60M0.61.1260°M/UN , UNF0.5~1.0/--/48~32
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.05KW100.31.1260°M/UN , UNF0.5/--/48
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.05PR11150.31.1260°M/UN , UNF0.5/--/48
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.05PR9300.31.1260°M/UN , UNF0.5/--/48

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar Mano preferida Mano derecha
Nariz R Otro sobredosis 4.4 A 9.525
T 3.18 Titular compatible KTTXR...-16S...KTTXL16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico