(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo KTKF / Tipo KTKF Punta compatible con soporte de espacio

Tipo KTKF / Tipo KTKF Punta compatible con soporte de espacio
  • Descuento por volumen

El soporte para diestros (R) se ajusta a las puntas para diestros (R) mientras que el soporte para zurdos (L) se ajusta a las puntas para zurdos (L).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TKFT12LA6000-KW10
TKFT12LA60005-KW10
TKFT12LA60005-PR1225
TKFT12LB55005-KW10
TKFT12LB6000-KW10
TKFT12LB60005-PR1225
TKFT12LN6001-KW10
TKFT12RA55005-KW10
TKFT12RA55005-PR1225
TKFT12RA60005-KW10
TKFT12RA60005-PR1225
TKFT12RB55005-KW10
TKFT12RB6000-KW10
TKFT12RB6000-PR1535
TKFT12RB60005-KW10
TKFT12RB60005-PR1225
TKFT12RN6001-KW10
TKFT12RN6001-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Trusco Code Material S1 S2 θ Titular compatible Tornillo aplicable Paso mm Paso / pulgada
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda-Máx. 0.05 planoKW102.10.460°KTKFR…12M/UN , UNF0.2~0.664~48
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda-0.05KW101.70.860°KTKFR…12M/UN , UNF0.5 a 1.2548~24
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano izquierda-0.05PR12251.70.860°KTKFR…12M/UN , UNF0.5 a 1.2548~24
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda-0.05KW100.81.755°KTKFR…12G.R/W-40~16
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda-Máx. 0.05 planoKW100.42.160°KTKFR…12M/UN , UNF0.2~0.664~48
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano izquierda-0.05PR12250.81.760°KTKFR…12M/UN , UNF0.5 a 1.2548~24
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda-0.1KW101.251.2560°KTKFR…12M/UN , UNF1 a 1.524 a 18
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha-0.05KW100.81.755°KTKFR…12G.R/W-40~16
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano derecha-0.05PR12250.81.755°KTKFR…12G.R/W-40~16
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha-0.05KW100.81.760°KTKFR…12M/UN , UNF0.5 a 1.2548~24
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano derecha-0.05PR12250.81.760°KTKFR…12M/UN , UNF0.5 a 1.2548~24
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha-0.05KW101.70.855°KTKFR…12G.R/W-40~16
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha-Máx. 0.05 planoKW102.10.460°KTKFR…12M/UN , UNF0.2~0.664~48
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha820-5944Máx. 0.05 planoPR15352.10.460°KTKFR...12M/UN0.2 a 0.664 a 48
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha-0.05KW101.70.860°KTKFR…12M/UN , UNF0.5 a 1.2548~24
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano derecha-0.05PR12251.70.860°KTKFR…12M/UN , UNF0.5 a 1.2548~24
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha-0.1KW101.251.2560°KTKFR…12M/UN , UNF1 a 1.524 a 18
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableMano derecha-0.1PR12251.251.2560°KTKFR…12M/UN , UNF1 a 1.524 a 18

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Utilizar Enhebrar Nariz R Otro
sobredosis 5.2 H 8.7 W 2.5
T 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico