(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Roscado, Diámetro interior Soporte Tipo SIN / Tipo CIN

Roscado, Diámetro interior Soporte Tipo SIN / Tipo CIN
  • Descuento por volumen

· Tornillo tope chapa: SP3 × 8
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre roscado, soporte de diámetro interior tipo SIN/tipo CIN, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CINL3025S-16
CINR3025S-22
CINR3732S-16
CINR3732S-22
SINL1516S-11
SINL1616S-16
SINL2016S-16
SINL2420S-16
SINR1216S-11E
SINR1616S-16
SINR2016S-16
SINR2420S-16
SINR2420S-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente sobredosis
(mm)
φA F
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa Juego de abrazaderas Tornillo de tope de hoja Tornillo de sujeción Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda253015.02320036TN-32FT-15CPS-5SSP3X8-16 IL…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha253016.52320040TN-43LW-3CPS-6SSP3X8-22 IR…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha323718.53025045TN-32FT-15CPS-5SSP3X8-16 IR…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha3237203025045TN-43LW-3CPS-6SSP3X8-22 IR…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda16157.51415030-FT-8--SB-2TR11 IL…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda16168.61415032-FT-15--SB-3.5TR16 IL…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda1620101415037-FT-15--SB-3.5TR16 IL…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2024121818040-FT-15--SB-3.5TR16 IL…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha16126.31415025-FT-8--SB-2TR11 IR…
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha16168.61415032-FT-15--SB-3.5TR16 IR…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1620101415037-FT-15--SB-3.5TR16 IR…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2024121818040-FT-15--SB-3.5TR16 IR…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha202413.51818040-FT-15--SB-4085TR22 IR…

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico