(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte para torneado / corte de torno Modelo KGD-S (Tipo recto: 0 °, Tipo de separación)

Soporte para torneado / corte de torno Modelo KGD-S (Tipo recto: 0 °, Tipo de separación)
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: LTW-25
· Tornillo de sujeción: BH6 × 10TR
· Ángulo del cuerpo principal: 0°
· Perno de montaje: SB-60120TR
· Dimensión H3 (mm): 11.6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGDL2020X-4T25S
KGDL2020X-5T10S
KGDL2525X-4T20S
KGDR2020X-4T25S
KGDR2525X-5T25S
KGDR3232X-3T20S
KGDR3232X-4T20S
KGDR3232X-4T25S
KGDR3232X-5T25S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
WMIN
(mm)
WMAX
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Tamaño de la caña
(mm)
Profundidad maquinable
(mm)
Ancho de ranura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda3.42022.520124.05.01304825□20254
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda4.4202220125.06.01153310□20105
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda3.42527.52574.05.01504320□25204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha3.42022.520124.05.01304825□20254
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha4.425272575.06.01554825□25255
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha2.4323532-3.04.01704320□32203
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha3.43234.532-4.05.01704320□32204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha3.43234.532-4.05.01754825□32254
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha4.43234.032-5.06.01754825□32255

Cargando…

  1. 1

Información básica

H3(mm) 11.6 L3(mm) - Llave inglesa LTW-25
Tornillo de abrazadera BH6X10TR Ángulo del cuerpo principal Perno de montaje SB-60120TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico