(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Chip compatible para la cuchilla frontal acanalada

Chip compatible para la cuchilla frontal acanalada
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· rε (mm): 0.25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FTK4-CR9025
FTK4-KW10
FTK4-PR930
FTK5-CR9025
FTK5-KW10
FTK5-PR930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material W
(mm)
Titular compatible
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CR90254KFTBR/L65100-4SKFTBR/L90150-4SKFTBR/L150250-4SKFTBR/L250800-4S
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KW104KFTBR/L65100-4SKFTBR/L90150-4SKFTBR/L150250-4SKFTBR/L250800-4S
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR9304KFTBR/L65100-4SKFTBR/L90150-4SKFTBR/L150250-4SKFTBR/L250800-4S
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CR90255KFTBR/L90150-5SKFTBR/L150250-5SKFTBR/L250800-5S
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KW105KFTBR/L90150-5SKFTBR/L150250-5SKFTBR/L250800-5S
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR9305KFTBR/L90150-5SKFTBR/L150250-5SKFTBR/L250800-5S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Sin mano rε(mm) 0.25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico