(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte multifuncional / extremo de ranurado frontal Tipo KFMS

Soporte multifuncional / extremo de ranurado frontal Tipo KFMS
  • Descuento por volumen

· Usar: Ranurado frontal
· Llave inglesa: LW-4
· Dimensión H3 (mm): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KFMSL2525M115180-5
KFMSL2525M180235-5
KFMSL2525M235800-5
KFMSL2525M2535-5
KFMSL2525M3550-5
KFMSL2525M5075-5
KFMSL2525M75115-5
KFMSR2020K115180-5
KFMSR2020K180235-5
KFMSR2020K235800-5
KFMSR2020K2535-5
KFMSR2020K3550-5
KFMSR2020K5075-5
KFMSR2020K75115-5
KFMSR2525M115180-5
KFMSR2525M180235-5
KFMSR2525M235800-5
KFMSR2525M2535-5
KFMSR2525M3550-5
KFMSR2525M5075-5
KFMSR2525M75115-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura
(mm)
Diámetro Máximo de Mecanizado
(mm)
Egoístamente Altura de la caña
(mm)
φD MIN.
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)180Mano izquierda251152525.7(26.2)25--1505132HH5X25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)235Mano izquierda251802525.7(26.2)25--1505132HH5X25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)Mano izquierda252352525.7(26.2)25--1505132HH5X25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)35Mano izquierda25252525.7(26.2)25--1503920HH5X25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)50Mano izquierda25352525.7(26.2)25--1503920HH5X25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)75Mano izquierda25502525.7(26.2)25--1504425HH5X25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)115Mano izquierda25752525.7(26.2)25--1505132HH5X25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)180Mano derecha201152020.721.2)205-1254425HH5X20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)235Mano derecha201802020.721.2)205-1254425HH5X20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)Mano derecha202352020.721.2)205-1254425HH5X20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)35Mano derecha20252020.721.2)20--1253920HH5X20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)50Mano derecha20352020.721.2)20--1253920HH5X20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)75Mano derecha20502020.721.2)20--1254425HH5X20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)115Mano derecha20752020.721.2)205-1254425HH5X20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)180Mano derecha251152525.7(26.2)25--1505132HH5X25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)235Mano derecha251802525.7(26.2)25--1505132HH5X25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)Mano derecha252352525.7(26.2)25--1505132HH5X25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)35Mano derecha25252525.7(26.2)25--1503920HH5X25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)50Mano derecha25352525.7(26.2)25--1503920HH5X25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)75Mano derecha25502525.7(26.2)25--1504425HH5X25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5(6)115Mano derecha25752525.7(26.2)25--1505132HH5X25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Ranurado de la superficie del borde H3(mm) 10 Llave inglesa LW-4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico