(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de ranurado frontal de diámetro pequeño [para chip GVF-AA] Modelo GFVS - AA

Soporte de ranurado frontal de diámetro pequeño [para chip GVF-AA] Modelo GFVS - AA
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: FT-15
· Juego de abrazaderas: CPS-5V
· ⌀Dmáx (mm): ∞ (∞)
· ⌀D MIN. (mm): 8 (0)
· Dimensión H3 (mm): 5.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GFVSL2020K-08AA
GFVSL2525M-08AA
GFVSR2020K-08AA
GFVSR2525M-08AA
GFVTL2020K-08AA
GFVTL2525M-08AA
GFVTR2020K-08AA
GFVTR2525M-08AA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F
(mm)
H1
(mm)
h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2025202012518GVFL100-005AA~GVFL/R300-005AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2532252515018GVFL100-005AA~GVFL/R300-005AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2025202012518GVFR100-005AA~GVFL/R300-005AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2532252515018GVFR100-005AA~GVFL/R300-005AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2025202012514GVFL100-005AA~GVFL/R300-005AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2532252515014GVFL100-005AA~GVFL/R300-005AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2025202012514GVFR100-005AA~GVFL/R300-005AA
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2532252515014GVFR100-005AA~GVFL/R300-005AA

Cargando…

  1. 1

Información básica

øDmax(mm) ∞(∞) φD MIN.(mm) 8(0) H3(mm) 5.5
T(mm) 2.2 Llave inglesa FT-15 Juego de abrazaderas CPS-5V

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico