(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de surco micro (barra doble) Modelo TWFGT (tipo de corte vertical)

Cortador de surco micro (barra doble) Modelo TWFGT (tipo de corte vertical)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· ⌀AMIN. (mm): 6 (0)
· ⌀AMAX. (mm): ∞ (∞)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TWFGTR050-KW10
TWFGTR080-KW10
TWFGTR100-KW10
TWFGTR125-KW10
TWFGTR150-KW10
TWFGTR180-KW10
TWFGTR200-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
W
(mm)
θ
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.00.51.5°
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.81.5°
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21.25
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21.5
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.01.8
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.02

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha rε(mm) 0.05 Material KW10
ΦAMIN.(mm) 6 (0) ΦAMAX.(mm) ∞ (∞)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico