(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de ranurado de superficie de extremo pequeño, modelo VNFG (barra de sistema)

Serie de ranurado de superficie de extremo pequeño, modelo VNFG (barra de sistema)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· rε (mm): 0.05
· ⌀AMIN. (mm): 8 (0)
· ⌀AMAX. (mm): ∞
· Dimensión F (mm): 7.3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VNFGR0810-10-KW10
VNFGR0810-10-PR1225
VNFGR0810-10-PR930
VNFGR0820-10-KW10
VNFGR0820-10-PR1225
VNFGR0820-10-PR930
VNFGR0830-10-PR1225
VNFGR0830-10-PR930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material W ±0.03
(mm)
T
(mm)
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KW1012
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR122512
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR93012
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KW1022
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR122522
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR93022
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR122533
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR93033

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha rε(mm) 0.05 ΦAMIN.(mm) 8 (0)
ΦAMAX.(mm) ∞ (∞) F(mm) 7.3 H(mm) 3.9
L1(mm) 29.6 L2(mm) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico