(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Diámetro interno Soporte de ranura superficial Tipo KIGBA

Diámetro interno Soporte de ranura superficial Tipo KIGBA
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: FT-15
· Dimensión L2 (mm): 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KIGBAR3525-16
KIGBAR4032-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente sobredosis
(mm)
φA
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Juego de abrazaderas Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha253517.5232202.8LGBA-16RSTipo GBA32R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha324023302503LGBA-22RSTipo GBA43R

Cargando…

  1. 1

Información básica

L2(mm) 30 Llave inglesa FT-15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico