(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diámetro interno Ranura Tipo SIGE-WH-90 (para placa automática) Barra a prueba de vibraciones de carburo (con orificio de refrigerante)

Diámetro interno Ranura Tipo SIGE-WH-90 (para placa automática) Barra a prueba de vibraciones de carburo (con orificio de refrigerante)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· Llave inglesa: FT-8
· Tornillo de sujeción: SB-2570TR
· Punta compatible: GER100-005C to GER350-020CGER150-010CM to GER350-020CMGER200-100CR to GER300-150CR
· ⌀d (mm): 12

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SIGER1412C-WH-90

Número de Parte
SIGER1412C-WH-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha sobredosis(mm) 12 sobredosis(mm) 3
φA(mm) 14 F(mm) 7.4 H(mm) 11.4
L1(mm) 90 L2(mm) 35 T(mm) 2.5
Llave inglesa FT-8 Tornillo de sujeción SB-2570TR Consejo compatible GER100-005C~GER350-020CGER150-010CM~GER350-020CMGER200-100CR~GER300-150CR

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SIGER1412C-WH-90 de la serie Diámetro interno Ranura Tipo SIGE-WH-90 (para placa automática) Barra a prueba de vibraciones de carburo (con orificio de refrigerante).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico