(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Barra de sistema de ranurado de diámetro pequeño, modelo VNG

Barra de sistema de ranurado de diámetro pequeño, modelo VNG
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· rε (mm): 0.05
· ⌀d (mm): —
· Dimensión H (mm): 3.9
· Dimensión L3 (mm): —

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VNGR0410-11-KW10
VNGR0410-11-PR1225
VNGR0410-11-PR930
VNGR0420-11-KW10
VNGR0420-11-PR930
VNGR0510-11-KW10
VNGR0510-11-PR1225
VNGR0510-11-PR930
VNGR0520-11-KW10
VNGR0520-11-PR1225
VNGR0520-11-PR930
VNGR0610-20-KW10
VNGR0610-20-PR1225
VNGR0610-20-PR930
VNGR0620-20-KW10
VNGR0620-20-PR930
VNGR0710-20-KW10
VNGR0710-20-PR1225
VNGR0710-20-PR930
VNGR0720-20-KW10
VNGR0720-20-PR1225
VNGR0720-20-PR930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material φA
(mm)
F
(mm)
W
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
T
(mm)
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KW1043.5130.8110.10.8
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR122543.5130.8110.10.8
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR93043.5130.8110.10.8
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KW1043.5230.8110.10.8
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR93043.5230.8110.10.8
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KW1054.4130.8110.11
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR122554.4130.8110.11
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR93054.4130.8110.11
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KW1054.4230.8110.11
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR122554.4230.8110.11
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR93054.4230.8110.11
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KW1065.2139.8200.31.8
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR122565.2139.8200.31.8
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR93065.2139.8200.31.8
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KW1065.2239.8200.31.8
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR93065.2239.8200.31.8
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KW1076.2139.8200.32
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR122576.2139.8200.32
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR93076.2139.8200.32
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

KW1076.2239.8200.32
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR122576.2239.8200.32
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PR93076.2239.8200.32

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha rε(mm) 0.05 sobredosis(mm) -
H(mm) 3.9 L3(mm) -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico