(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de ranura profunda de diámetro externo [para chip GH/GHU/GA] Tipo KGH

Soporte de ranura profunda de diámetro externo [para chip GH/GHU/GA] Tipo KGH
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: LW-5
· Lavadora: W-6
· Tornillo de sujeción: HH6 × 25
· Primavera: SP-6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGHR2020K-4
KGHR2020K-5
KGHR2020K-7
KGHR2525M-4
KGHR2525M-5
KGHR2525M-7
KGHR2525M-10
KGHR3225P-5
KGHR3225P-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente A
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
Soporte de metal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha3.42024.5-24.820515.612533.513CGH-1R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha4.22025.0-25.820515.612533.513CGH-1R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha5.82024.5-25.020515.612533.513CGH-2R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha3.42524.5-24.825-15.615033.513CGH-1R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha4.22525.0-25.825-15.615033.513CGH-1R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha5.82524.5-25.025-15.615033.513CGH-2R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha9.02525.5-26.525-16.11504117CGH-3R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha4.22525.0-25.832-15.617033.513CGH-1R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha9.02525.5-26.532-16.11704117CGH-3R

Cargando…

  1. 1

Información básica

Primavera SP-6 Llave inglesa LW-5 Lavadora W-6
Tornillo de abrazadera HH6X25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico