(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Modelo de GMM/GMN de torneado / corte de tornos (multifunción)

Modelo de GMM/GMN de torneado / corte de tornos (multifunción)
  • Descuento por volumen

· Dimensión H (mm): 4.3
· Dimensión L (mm): 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GML2.2-8D-PR930
GML3-4D-CR9025
GML3-4D-PR930
GML4-4D-CR9025
GMR2.2-8D-CR9025
GMR2.2-8D-KW10
GMR2.2-8D-PR930
GMR2.2-8D-TN90
GMR2.2-15D-CR9025
GMR2.2-15D-KW10
GMR2.2-15D-PR930
GMR2.2-15D-TN90
GMR3-4D-CR9025
GMR3-4D-KW10
GMR3-4D-PR930
GMR3-4D-TN90
GMR3-TK-8D-KW10
GMR3-TK-8D-PR915
GMR3-TK-8D-PR930
GMR4-4D-CR9025
GMR4-4D-PR930
GMR4-TK-8D-KW10
GMR4-TK-8D-PR915
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente
(mm)
Material W
(mm)
θ M
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda0.17PR9302.21.8
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda0.2CR902532.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda0.2PR93032.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda0.25CR902543.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.17CR90252.21.8
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.17KW102.21.8
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.17PR9302.21.8
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.17TN902.21.8
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0CR90252.215°1.8
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0KW102.215°1.8
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0PR9302.215°1.8
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0TN902.215°1.8
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.2CR902532.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.2KW1032.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.2PR93032.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.2TN9032.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.25KW1032.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.25PR91532.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.25PR93032.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.25CR902543.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.25PR93043.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.3KW1043.3
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha0.3PR91543.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

H(mm) 4.3 L(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico