(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de FGG de chip multifuncional / ranurado (corte)

Tipo de FGG de chip multifuncional / ranurado (corte)
  • Descuento por volumen

· Dimensión H (mm): 4.3
· Dimensión L (mm): 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FGGL3020-02-CR9025
FGGL3020-02-KW10
FGGL3020-02-PR930
FGGL4020-04-CR9025
FGGL4020-04-KW10
FGGL4020-04-PR930
FGGL5020-04-CR9025
FGGL5020-04-KW10
FGGR3020-02-CR9025
FGGR3020-02-KW10
FGGR3020-02-PR930
FGGR4020-04-CR9025
FGGR4020-04-KW10
FGGR4020-04-PR930
FGGR5020-04-CR9025
FGGR5020-04-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente
(mm)
Material W
(mm)
M
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.2CR902532.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.2KW1032.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.2PR93032.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.4CR902543.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.4KW1043.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.4PR93043.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.4CR902554.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.4KW1054.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.2CR902532.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.2KW1032.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.2PR93032.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.4CR902543.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.4KW1043.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.4PR93043.3
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.4CR902554.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.4KW1054.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

H(mm) 4.3 L(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico