(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de torneado / corte de torno Cuerpo principal Modelo KGD-S (Tipo recto: 0 °, Tipo de separación)

Soporte de torneado / corte de torno Cuerpo principal Modelo KGD-S (Tipo recto: 0 °, Tipo de separación)
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]·aplicaciones de mecanizado: ranurado / tronzado;ángulo de soporte (°): 0; Tipo: tipo modular (cuchilla);punta compatible: GDM,GDMS,GDG,GDGS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGDL2020-C
KGDL2525-C
KGDL3232-C
KGDR2020-C
KGDR2525-C
KGDR3232-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda2020104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda2525129
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda3232149
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha2020104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha2525129
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha3232149

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico