(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte para torneado de torno Modelo KGDS-S (Tipo de ángulo recto: 90 °, Tipo de separación)

Soporte para torneado de torno Modelo KGDS-S (Tipo de ángulo recto: 90 °, Tipo de separación)
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: LTW-25
· Tornillo de sujeción: BH6 × 10TR
· Profundidad mecanizable (mm): 10
· Ángulo del cuerpo principal: 90°
· Ancho de ranura (mm): 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGDSL2020X-3T10S
KGDSL2525X-3T10S
KGDSR2020X-3T10S
KGDSR2525X-3T10S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
H1 = h
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
Tamaño de la caña
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda202012125□20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano izquierda25257150□25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha202012125□20
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mano derecha25257150□25

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 2.4 F1(mm) - H3(mm) 11.6
WMIN(mm) 3.0 WMAX(mm) 4.0 L2(mm) 27.7
L3(mm) 49.7 T(mm) 10 Llave inglesa LTW-25
Tornillo de abrazadera BH6X10TR Profundidad maquinable(mm) 10 Ángulo del cuerpo principal 90°
Ancho de ranura(mm) 3 Perno de montaje SB-60120TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico