(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manga de la barra aburrida

Manga de la barra aburrida
  • Descuento por volumen

· Dimensión D (mm): 15
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el manguito de barra de mandrinar, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SH0416-100
SH0516-100
SH0616-100
SH0716-100
SH0820-120
SH1020-120
SH1225-150
SH1632-180
SH2032-180
SHC0840-70
SHC0850-95
SHC1040-70
SHC1050-95
SHC1240-70
SHC1250-95
SHC1640-70
SHC1650-95
SHC2040-70
SHC2050-95
SHC2540-70
SHC2550-95
SJS-5
SJS-6
SJS-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
A
(mm)
D
(mm)
L2
(mm)
Tornillo Llave inglesa Lavadora Tornillo de ajuste del lado frontal Tornillo de ajuste del lado trasero Contraportada Tornillo de fijación de la contraportada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001614---45---HS4X4LW-2-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001614---56---HS4X4LW-2-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001614---67---HS4X4LW-2-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001614---78---HS4X4LW-2-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1202018---89---HS4X4LW-2-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1202018---1011---HS4X4LW-2-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1502523---1213---HS5X5LW-2.5-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1803230---1618---HS5X5LW-2.5-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1803230---2022---HS5X5LW-2.5-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70-3840568--27-16-LW-3/LW-3/LW-2.5-HS6X22HS6X14SHL-4HH3X6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

95-4750658--30.5-16-LW-3/LW-3/LW-2.5-HS6X22HS6X14SHL-5HH3X12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70-38405610--27-16-LW-3/LW-3/LW-2.5-HS6X22HS6X14SHL-4HH3X6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

95-47506510--30.5-16-LW-3/LW-3/LW-2.5-HS6X22HS6X14SHL-5HH3X12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70-38405612--27-16-LW-5/LW-5/LW-2.5-HS10X10HS10X10SHL-4HH3X6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

95-47506512--30.5-16-LW-5/LW-5/LW-2.5-HS10X10HS10X10SHL-5HH3X12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70-38405616--27-16-LW-5/LW-5/LW-2.5-HS10X10HS10X10SHL-4HH3X6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

95-47506516--30.5-16-LW-5/LW-5/LW-2.5-HS10X10HS10X10SHL-5HH3X12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70-38405620--27-16-LW-5/LW-3/LW-2.5-HS10X10HS6X6SHL-4HH3X6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

95-47506520--30.5-16-LW-5/LW-5/LW-2.5-HS10X10HS10X10SHL-5HH3X12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70-38405625--27-16-LW-5/LW-3/LW-2.5-HS10X10HS6X6SHL-4HH3X6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

95-47506525--30.5-16-LW-5/LW-5/LW-2.5-HS10X10HS10X10SHL-5HH3X12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15-13------157--WB-5----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15-13------159--WB-6----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15-13------1513--WB-8----

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico