(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

A: PWLN06 Tipo barra de doble orificio (diámetro interno / mecanizado de la superficie posterior: con orificio de fluido de corte)

A: PWLN06 Tipo barra de doble orificio (diámetro interno / mecanizado de la superficie posterior: con orificio de fluido de corte)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: W (Hexagonal)
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Mano preferida: Diestro
· Longitud de protrusión d: Hasta 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A16M-PWLNR06-20
A20Q-PWLNR06-27
A25R-PWLNR06-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
θ Hoja, lámina estándar Tornillo de bloqueo Shim Pin Puñetazo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

201501615113416°-LL-03SNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

27180201914.23717°LW-32NLL-1NLS-1SNLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

32200252415.74215°LW-32NLL-1NLS-1SNLSP-1PC-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable W (tipo hexagonal) Aplicación Diámetro interno Egoístamente Mano derecha
Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 3 Orificio de lubricación S / N Disponible
Llave inglesa FH-2.5 Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico