(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

S: Tipo PWLN06 (diámetro interno / mecanizado de la cara interna del extremo)

S: Tipo PWLN06 (diámetro interno / mecanizado de la cara interna del extremo)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: W (Hexagonal)
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Longitud de protrusión d: Hasta 3
· Presencia de orificio de aceite: Incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S16M-PWLNL06-20
S16M-PWLNR06-20
S20Q-PWLNL06-27
S20Q-PWLNR06-27
S25R-PWLNR06-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
L2
(mm)
θ Hoja, lámina estándar Tornillo de bloqueo Shim Pin Puñetazo
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20Mano izquierda1501615113416°-LL-03SNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20Mano derecha1501615113416°-LL-03SNLS-03SNP-03S-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

27Mano izquierda180201914.23717°LW-32NLL-1NLS-1SNLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

27Mano derecha180201914.23717°LW-32NLL-1NLS-1SNLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

32Mano derecha200252415.74215°LW-32NLL-1NLS-1SNLSP-1PC-1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable W (tipo hexagonal) Aplicación Diámetro interno Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 3 Orificio de lubricación S / N Disponible Llave inglesa FH-2.5
Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico