(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

A: barra de doble orificio tipo PTUN11 (mecanizado de diámetro interno: con orificio de fluido de corte)

A: barra de doble orificio tipo PTUN11 (mecanizado de diámetro interno: con orificio de fluido de corte)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Mano preferida: Diestro
· Longitud de protrusión d: Hasta 3

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A16M-PTUNR11-20

Número de Parte
A16M-PTUNR11-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Diámetro mínimo de mecanizado øA 20 Aplicación Diámetro interno
Egoístamente Mano derecha Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca Longitud total L1 150
Diámetro del mango øD 16 Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 3 Orificio de lubricación S / N Disponible
H(mm) 15 F(mm) 11 S(mm) 0.3
L2(mm) 34 θ 18° Hoja, lámina -
Llave inglesa FH-2.5 estándar LL-03TN Tornillo de bloqueo LS-03SN
Shim Pin P-03S Puñetazo - Esquina estándar R (rε) 0.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A16M-PTUNR11-20 de la serie A: barra de doble orificio tipo PTUN11 (mecanizado de diámetro interno: con orificio de fluido de corte).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico